ZHCSZ61A November 2025 – December 2025 TPS7E82-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VFB | 反馈电压 | 1.2 | V | |||
| VUVLO+ | 上升输入电源 UVLO | VIN 上升 | 2.8 | 2.91 | V | |
| VUVLO- | 下降输入电源 UVLO | VIN 下降 | 2.6 | 2.7 | V | |
| VUVLO(HYST) | VUVLO 迟滞 | 100 | mV | |||
| VOUT | 输出电压 | VIN = VOUT( + 0.5V,IOUT = 1mA,TJ = 25℃ | -0.3 | 0.3 | % | |
| VOUT | 输出电压 | VOUT + 2.0V ≤ VIN ≤ 40V,IOUT = 35mA 且 TJ = 25℃ | -0.7 | 0.7 | % | |
| VOUT + 2.0V ≤ VIN ≤ 40V,IOUT = 35mA | -1.2 | 1.2 | ||||
| 1mA ≤ IOUT ≤ 300mA,2.0V ≤ VIN – VOUT ≤ 15V | -1.2 | 1.2 | ||||
| ΔVOUT(ΔVIN) | 线路调整 | IOUT = 1mA,VOUT + 0.5V ≤ VIN ≤ 40V | 10 | mV | ||
| ΔVOUT(ΔIOUT) | 负载调整 | 1mA ≤ IOUT ≤ 300mA, VIN = VOUT + 2.0V | 22 | mV | ||
| Δ%VOUT/ΔIOUT | 1 | %/A | ||||
| VDO | 压降电压 | IOUT = 300mA | 0.95 | 1.8 | V | |
| IOUT = 300mA,可调型 | 0.96 | 1.8 | ||||
| VDO | 压降电压 | IOUT = 100mA | 0.3 | 0.55 | V | |
| IOUT = 100mA,可调型 | 0.32 | 0.56 | ||||
| ILIM | 输出电流限制 | VOUT 强制为 0.9 x VOUT(nom),VIN = VOUT(nom) + 2.0V | 350 | 500 | 625 | mA |
| ISC | 短路电流限制 | RLOAD = 20mΩ | 30 | 55 | 80 | mA |
| IPLIMIT | 余量最大时的电流限制 | VIN = 40V,VOUT = 1.2V | 35 | mA | ||
| VHEADROOM | 满负载时的最大余量 | VOUT = 1.2V | 15 | V | ||
| IFB | 反馈电流 | VIN = 40V | 25 | nA | ||
| IQ | 静态电流 | 3.0V ≤ VIN ≤ VOUT – 0.2V,IOUT = 0mA | 12.5 | 25 | µA | |
| IOUT = 0mA | 2.8 | 6.0 | ||||
| VOUT + 0.5V ≤ VIN ≤ 40V,IOUT = 0mA | 7.6 | |||||
| IGND | 接地电流 | IOUT = 1mA | 16.5 | 25 | µA | |
| IGND | 接地电流 | VIN = VOUT + 2.0V,IOUT = 300mA | 600 | µA | ||
| ISHUTDOWN | 关断电流 | VEN = 0V,TJ = 25℃ | 0.45 | µA | ||
| VOUT + 0.5V ≤ VIN ≤ 40V,VEN = 0V | 1.5 | |||||
| Tstart-up | 启动时间 | VIN,VEN 连接在一起,VIN 斜升至 VOUT(nom) + 0.5V,IOUT = 0mA | 500 | µs | ||
| IEN | EN 引脚电流 | 0V ≤ VEN ≤ 40V,VIN 和 VEN 连接在一起 | 0.3 | µA | ||
| 0V ≤ VIN ≤ 40V,VEN = 0V | -0.5 | |||||
| VIL(EN) | EN 引脚低电平输入电压(禁用器件) | 0.46 | V | |||
| VIH(EN) | EN 引脚高电平输入电压(使能器件) | 1.1 | ||||
| VHYST(EN) | EN 引脚磁滞(使能器件) | 0.13 | V | |||
| PSRR | 电源纹波抑制 | VIN – VOUT = 3.0 V,IOUT = 300mA,f = 100kHz | 45 | dB | ||
| Vn | 输出噪声电压 | 带宽 = 10Hz 至 100kHz,VIN – VOUT = 3.0 V,IOUT = 300mA | 650 | µVRMS | ||
| Tsd+ | 热关断升温 | 关断,温度升高 | 163 | °C | ||
| Tsd- | 热关断降温 | 复位,温度降低 | 150 | °C | ||
| RDischarge | 输出放电电阻 | VIN = 3.0V,VEN = 0V,TJ = 25℃,IOUT = 1mA | 780 | Ω | ||
| ISINK | 输出端的灌电流 | VOUT = VOUT × 1.05,TJ = 25℃ | 3.3 | mA | ||