ZHCSZ50A November 2025 – November 2025 LOG305
PRODUCTION DATA
LOG305 是一个高度灵敏的模拟信号测量块,可对 200kHz 到 100MHz 的信号进行功率测量,典型动态范围为 95dB。LOG305 适用于超声波 Rx 信号链、振幅解调、信号功率测量和电网监控等各种应用。LOG305 可在输出端提供一个包络信号,其幅度与输入信号的对数成比例。因此,无需高速信号采集元件即可为应用电路提供精确的输入信号幅度测量。