ZHCSZ50A November 2025 – November 2025 LOG305
PRODUCTION DATA
传入的传感器信号首先由多路复用器 (mux) 进行选择,用户因此可在不同的输入信号之间进行选择。所选信号随后通过带通滤波器 (BPF) 进行滤波,以消除带外噪声并仅保留目标频率。然后,滤波后的信号施加到 LOG305 器件,由其执行对数检测,并将射频/模拟输入转换为与输入信号能量相应的成比例直流电平。最后,该直流输出使用 ADC 进行数字化,以便在数字域中进行进一步处理或监测。
内部 VDET 节点上的最大电压为 2.25V。如果将放大器配置为缓冲器,则运算放大器最大输出摆幅可达到 2.25V。如果 LOG305 由 5V 电源供电,则该输出摆幅仅约等于电源电压范围的一半。因此,将仅利用 ADC 可用动态范围的一半,这将导致轨到轨输出能力的使用效率低下。
为了优化电源电压范围的利用率,通过添加外部电阻器 R₁ 和 R₂,向放大器引入了电压增益。同相放大器的电压增益定义为:
G = 1 + (R2 / R1),请参阅 图 7-1
通过选择 R1 = R2 = 10kΩ,放大器可实现 2V/V 的电压增益。这样就可以将 VDET 的内部最大电压提升至 4.5V,从而充分利用 LOG305 的完整输出范围。图 8-3 中显示了内部运算放大器配置为增益 = 2V/V 时输入和输出之间的传递函数。
LOG305 有一个名为 Log_In 的单输入引脚,用于接收输入信号。此引脚在内部偏置为 1.7V 的直流电压。因此,TI 建议始终将信号交流耦合到 Log_In 引脚。对数检测器块是一个差分电路,因此需要定义内部块的另一个输入引脚。TI 已将该内部输入引脚偏置为与 Log_In 输入引脚相近的 1.7V,并在内部将一个 90pF 的电容器连接到了 VEE。为了保持输入阻抗匹配,TI 建议在 Log_In 处连接一个带通滤波器 (BPF),使该 BPF 中的输入阻抗与 90pF 电容器的阻抗相近。内部检测器块的两个差分输入引脚上的匹配电容/阻抗可实现出色的 PSRR 性能。