ZHCSYW7 September 2025 TMP461-EP
PRODUCTION DATA
通道启用寄存器(读取地址16h、写入地址16h)启用或禁用远程和本地温度传感器的温度转换。通道启用寄存器的 LEN(位 0)启用/禁用本地温度的转换。通道启用寄存器的 REN(位 1)启用/禁用远程温度的转换。如果 LEN 和 REN 均被设置为 1(默认值),则会启用 ADC 转换本地温度和远程温度。如果 LEN 被设置为 0,则禁用本地温度转换;同样,如果 REN 被设置为 0,则禁用远程温度转换。
本地和远程温度默认均由内部 ADC 转换。通道启用寄存器可配置为对于无需远程和本地温度信息的应用,通过将总 ADC 转换时间减半来实现节能。