ZHCSYV5 August   2025 TRF1305C2

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性 - D2D 配置下的交流规格
    6. 6.6 电气特性 - S2D 配置下的交流规格
    7. 6.7 电气特性 - 直流和时序规格
    8. 6.8 典型特性:D2D 配置
    9. 6.9 典型特性:S2D 配置
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 全差分射频放大器
      2. 7.3.2 输出共模控制
      3. 7.3.3 内部电阻配置
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 MODE 引脚
        1. 7.4.1.1 输入共模范围扩展
      2. 7.4.2 断电模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 输入和输出接口注意事项
        1. 8.1.1.1 单端输入
        2. 8.1.1.2 差分输入
        3. 8.1.1.3 直流耦合注意事项
      2. 8.1.2 在差分输入配置中使用外部电阻器进行增益调整
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 TRF1305C2 用作零中频接收器中的 ADC 驱动器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 电源电压
      2. 8.3.2 单电源供电
      3. 8.3.3 双电源供电
      4. 8.3.4 电源去耦
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 散热注意事项
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

MODE 引脚

TRF1305x2 具有可使用 MODE 引脚配置的其他有用功能。要选择器件模式,请在 MODE 引脚和 VS2+ 之间连接一个最大容差 ±2% 的上拉电阻器,或在 MODE 引脚上强制施加一个电压。MODE 引脚在内部通过 3kΩ 电阻以 VS– 为基准(请参阅节 7.2)。所选模式适用于两个通道。

表 7-2 提供了每个模式的上拉电阻值、使用上拉电阻时 MODE 引脚处的预期电压 (VMODE)、设置器件模式所需的 VMODE 电压以及模式配置。VMODE 电压阈值大约是相邻模式典型 VMODE 电压之间的中间值。如果使用模式功能,请在 MODE 引脚上使用去耦电容器。

表 7-2 MODE 引脚配置
模式编号 连接至 VS2+ 的上拉电阻器
(最大容差为 ±2%)
MODE 引脚电压,VMODE (V) VICM 范围扩展(1)
0 断开 VS– 默认 VICM 范围
1 25.6kΩ VS– + 0.52V 低侧,将 VICM 范围扩展至更接近 VS–
2 12.8kΩ VS– + 0.94V 高侧,将 VICM 范围扩展至更接近 VS+
不适用 请勿使用小于 10kΩ 的上拉电阻器,或设置 VMODE > VS– + 1.15V
仅在 D2D 配置中可用。

要在不关闭电源的情况下切换模式,请使用在上拉电阻器选项和 VS2+ 之间连接的开关或多路复用器,或强制设置与模式相对应的 VMODE 电压。不过,最好在模式更改之间使用断电功能关断器件;另请参阅 节 7.4.2。低侧 VICM 范围扩展模式会拉取电流,高侧会灌入电流;另请参阅以下章节 输入共模范围扩展。确保在器件从断电状态进入工作模式之前,外部电路已准备好灌入或拉取这些电流。