ZHCSYR1A August 2025 – June 2026 SN74AC125
PRODUCTION DATA
图 4-1 SN74AC125 BQA 封装(顶视图)
图 4-2 SN74AC125、PW 封装(顶视图)| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| 1OE | 1 | I | 通道1,低电平有效输出使能 |
| 1A | 2 | I | 通道 1,输入 A |
| 1Y | 3 | O | 通道 1,输出 Y |
| 2OE | 4 | I | 通道2,低电平有效输出使能 |
| 2A | 5 | I | 通道 2,输入 B |
| 2Y | 6 | O | 通道 2,输出 Y |
| GND | 7 | G | 接地 |
| 3Y | 8 | O | 通道 3,输出 Y |
| 3A | 9 | I | 通道 3,输入 A |
| 3OE | 10 | I | 通道3,低电平有效输出使能 |
| 4Y | 11 | O | 通道 4,输出 Y |
| 4A | 12 | I | 通道 4,输入 A |
| 4OE | 13 | I | 通道4,低电平有效输出使能 |
| VCC | 14 | P | 正电源 |
| 散热焊盘(2) | — | 散热焊盘可连接到 GND 或悬空。请勿连接到任何其他信号或电源。 | |