ZHCSYO7Q April   2000  – July 2025 LM317M , LM317MQ

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性(旧芯片和新芯片)
    6. 5.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 电流限值
      2. 6.3.2 压降电压 (VDO)
      3. 6.3.3 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 正常运行
      2. 6.4.2 压降运行
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1  输入和输出电容器要求(旧芯片)
        2. 7.2.2.2  输入和输出电容器要求(新芯片)
        3. 7.2.2.3  反馈电阻器
        4. 7.2.2.4  调节引脚电容器
        5. 7.2.2.5  保护二极管
        6. 7.2.2.6  过载恢复
        7. 7.2.2.7  估算结温
        8. 7.2.2.8  极性反转保护
        9. 7.2.2.9  反向电流
        10. 7.2.2.10 功率耗散 (PD)
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 评估模块
      2. 8.1.2 器件命名规则
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

LM317M 和 LM317MQ 是可调节三引脚正电压稳压器,能够在 1.25V 至 37V 输出电压范围内提供 0.5A 的输出电流。该器件仅需要两个外部电阻器即可设置输出电压。该器件具有 0.01% 的典型线性调整率和 0.1% 的典型负载调整率。器件包含电流限制、热过载保护和安全工作区保护等功能。

器件为浮地稳压器,即未设有器件接地端子。静态电流流向负载,而不是通过接地端无效耗散。如果最大输入到输出的差分始终低于 40V,则可实现数百伏的稳定输出电压。该器件可用作由单个电阻器控制的浮地电流源。

此外,器件无需输出电容器即可在整个负载电流范围内稳定运行。用户亦可加装输出电容器来改善瞬态响应。支持使用陶瓷输出电容器,但瞬态过程中可能会出现输出振铃。使用任意类型电容器对 ADJUST 引脚进行旁路,以实现高纹波抑制比。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
LM317M、LM317MQ DCY(SOT-223,3) 6.5mm × 7mm
KVU(TO-252,3) 6.6mm × 10.11mm
如需更多信息,请参阅机械、封装和可订购信息
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
LM317M LM317MQ 典型应用电路典型应用电路