ZHCSYN0B July 2025 – July 2026 TPLD2001
PRODUCTION DATA
当配置为延迟边沿检测器(延迟 EDET)时,该宏单元会将输入延迟 DATA 中的值,然后在延迟输入上检测到所选边沿时生成约 20ns 宽度的脉冲。器件启动后该宏单元的初始输出值也可配置为绕过初始电平、初始低电平或初始高电平。要延迟并输出边沿检测脉冲的边沿由边沿选择参数选择,可配置为:
接收到触发信号后,使用额外的 2 个时钟周期来同步 IN 和具有 CLK 的计数器,然后计数器在 CLK 的下一个上升沿开始从 DATA 递减。如果允许计数器达到 0 并绕回 DATA,延迟 EDET 宏单元将输出脉冲。否则,如果计数器在达到 0 之前通过复位而中断,则延迟 EDET 宏单元会“滤除”上一个边沿。
图 8-21 展示了与边沿选择参数相关的延迟 EDET 宏单元工作原理示例。