ZHCSYL2E February   1997  – July 2025 TLE2141 , TLE2141A , TLE2142 , TLE2142A , TLE2142AM , TLE2142AM-D , TLE2142M , TLE2142M-D , TLE2144 , TLE2144A , TLE2144AM , TLE2144M , TLE2144M-D

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  建议运行条件
    3. 5.3  TLE2141C 电气特性
    4. 5.4  TLE2141C 工作特性,VCC = 5V,TA = 25°C
    5. 5.5  TLE2141C 电气特性
    6. 5.6  TLE2141C 工作特性,VCC± = ±15V,TA = 25°C
    7. 5.7  TLE2142C 电气特性
    8. 5.8  TLE2142C 工作特性,VCC = 5V,TA = 25°C
    9. 5.9  TLE2142C 电气特性
    10. 5.10 TLE2142C 工作特性,VCC± = ±15V,TA = 25°C
    11. 5.11 TLE2144C 电气特性
    12. 5.12 TLE2144C 工作特性,VCC = 5V,TA = 25°C
    13. 5.13 TLE2144C 电气特性
    14. 5.14 TLE2144C 工作特性,VCC± = ±15V,TA = 25°C
    15. 5.15 TLE2141I 电气特性
    16. 5.16 TLE2141I 工作特性,VCC = 5V,TA = 25°C
    17. 5.17 TLE2141I 电气特性
    18. 5.18 TLE2141I 工作特性,VCC± = ±15V,TA = 25°C
    19. 5.19 TLE2142I 电气特性
    20. 5.20 TLE2142I 工作特性,VCC = 5V,TA = 25°C
    21. 5.21 TLE2142I 电气特性
    22. 5.22 TLE2142I 工作特性,VCC± = ±15V,TA = 25°C
    23. 5.23 TLE2144I 电气特性
    24. 5.24 TLE2144C 工作特性,VCC = 5V,TA = 25°C
    25. 5.25 TLE2144I 电气特性
    26. 5.26 TLE2144I 工作特性,VCC± = ±15V,TA = 25°C
    27. 5.27 TLE2144I 电气特性
    28. 5.28 TLE2141M 工作特性,VCC = 5V,TA = 25°C
    29. 5.29 TLE2141M 电气特性
    30. 5.30 TLE2141M 工作特性,VCC± = ±15V,TA = 25°C
    31. 5.31 TLE2142M 电气特性
    32. 5.32 TLE2142M 工作特性,VCC = 5V,TA = 25°C
    33. 5.33 TLE2142M 电气特性
    34. 5.34 TLE2142M 工作特性,VCC± = ±15V,TA = 25°C
    35. 5.35 TLE2144M 电气特性
    36. 5.36 TLE2144M 工作特性
    37. 5.37 TLE2144M 电气特性
    38. 5.38 TLE2144M 工作特性
    39. 5.39 TLE2141Y 电气特性
    40. 5.40 TLE2142Y 电气特性
    41. 5.41 TLE2144Y 电气特性
    42. 5.42 典型特性
  7. 6详细说明
    1. 6.1 概述
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 接收文档更新通知
    2. 7.2 支持资源
    3. 7.3 商标
    4. 7.4 静电放电警告
    5. 7.5 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

TLE2142M 电气特性

在指定自然通风温度下,VCC± = ±15V(除非另有说明)
参数测试条件TA(1)TLE2142MTLE2142AM单位
最小值典型值最大值最小值典型值最大值
VIO输入失调电压VIC = 0,RS = 50Ω25°C2901200275750µV
完整范围20001600
αVIO输入失调电压的温度系数完整范围1.71.7µV/°C
IIO输入失调电流25°C71007100nA
完整范围250250
IIB输入偏置电流25°C-0.7-1.5-0.7-1.5µA
完整范围-1.8-1.8
VICR共模输入电压范围RS = 50Ω25°C–15
至
13
–15.3
至
13.2
–15
至
13
–15.3
至
13.2
V
完整范围–15
至
12.7
–15.3
至
12.9
–15
至
12.7
–15.3
至
12.9
V
VOM+最大正峰值输出电压摆幅IO = −150μA25°C13.814.113.814.1V
IO = -1.5mA13.71413.714
IO = -15mA13.313.713.313.7
IO = −100μA完整范围13.713.7V
IO = -1mA13.613.6
IO = -10mA13.313.3
VOM–最大负峰值输出电压摆幅IO = 150μA25°C-14.7-14.9V
IO = 1.5mA-14.5-14.8
IO = 15mA-13.4-13.8
IO = 100μA完整范围-14.6-14.6V
IO = 1mA-14.5-14.5
IO = 10mA-13.4-13.4
AVD大信号差分电压放大VO = ±10V,RL = 2kΩ,25°C100450100450V/mV
完整范围2020
ri输入电阻25°C6565MΩ
ci输入电容25°C2.52.5pF
zo开环输出阻抗f = 1MHz25°C3030Ω
CMRR共模抑制比VIC = VICR 最小值,RS = 50Ω25°C8510885108dB
完整范围8080
kSVR电源电压抑制比
(ΔVCC±/ΔVIO)
VCC± = ±2.5V 至 ±15V,
RS = 50Ω
25°C9010690106dB
完整范围8585
IOS短路输出电流VO = 0VID = 1V25°C-25-50-25-50mA
VID = -1V20312031
ICC电源电流VO = 0V,VIC = 2.5V,空载25°C6.996.99mA
完整范围9.49.4
完整范围为 –55°C 至 125°C。