ZHCSYJ8E January 2005 – July 2025 TLV341 , TLV341A , TLV342 , TLV342A , TLV342S
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | 最小值 | 典型值(1) | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIO | 输入失调电压 | 标准等级 | 25°C | 0.3 | 4 | mV | ||
| 完整范围 | 4.5 | |||||||
| A 级 | 25°C | 0.3 | 1.25 | |||||
| 0°C 至 125°C | 0.3 | 1.5 | ||||||
| -40°C 至 125°C | 0.3 | 1.7 | ||||||
| αVIO | 输入失调电压的平均温度系数 | 完整范围 | 1.9 | μV/°C | ||||
| IIB | 输入偏置电流 | 25°C | 1 | 200 | pA | |||
| -40°C 至 85°C | 375 | |||||||
| -40°C 至 125°C | 3000 | |||||||
| IIO | 输入失调电流 | 25°C | 6.6 | fA | ||||
| CMRR | 共模抑制比 | 0 ≤ VICR ≤ 4.4V | 25°C | 75 | 90 | dB | ||
| 完整范围 | 70 | |||||||
| kSVR | 电源电压抑制比 | 1.8V ≤ V+ ≤ 5V | 25°C | 75 | 95 | dB | ||
| 完整范围 | 65 | |||||||
| VICR | 共模输入电压范围 | CMRR ≥ 70dB | 25°C | 0 | 4.4 | V | ||
| AV | 大信号电压增益(1) | RL = 10kΩ(连接至 2.5V) | 25°C | 80 | 110 | dB | ||
| 完整范围 | 70 | |||||||
| RL = 2kΩ(连接至 2.5V) | 25°C | 75 | 105 | |||||
| 完整范围 | 60 | |||||||
| VO | 输出摆幅 (相对于电源轨的偏差) | RL = 2kΩ(连接至 2.5V) | 低电平 | 25°C | 40 | 60 | mV | |
| 完整范围 | 85 | |||||||
| 高电平 | 25°C | 25 | 60 | |||||
| 完整范围 | 85 | |||||||
| RL = 10kΩ(连接至 2.5V) | 低电平 | 25°C | 18 | 30 | ||||
| 完整范围 | 40 | |||||||
| 高电平 | 25°C | 7 | 15 | |||||
| 完整范围 | 20 | |||||||
| ICC | 电源电流(每通道) | 25°C | 150 | 200 | μA | |||
| 完整范围 | 215 | |||||||
| IOS | 输出短路电流 | 拉电流 | 25°C | 60 | 113 | mA | ||
| 灌电流 | 80 | 115 | ||||||
| SR | 压摆率 | RL = 10kΩ(1) | 25°C | 1 | V/μs | |||
| GBW | 单位增益带宽 | RL = 10kΩ,CL = 200pF | 25°C | 2.3 | MHz | |||
| φm | 相位裕度 | RL = 100kΩ,CL = 200pF | 25°C | 55 | ° | |||
| Gm | 增益裕度 | RL = 100kΩ,CL = 200pF | 25°C | 15 | dB | |||
| Vn | 等效输入噪声电压 | f = 1kHz | 25°C | 33 | nV/√Hz | |||
| In | 等效输入噪声电流 | f = 1kHz | 25°C | 0.001 | pA/√ Hz | |||
| THD | 总谐波失真 | f = 1kHz,AV = 1,RL = 600Ω, VI = 1VPP | 25°C | 0.012% | ||||