ZHCSYE9A June 2025 – October 2026 LM65625 , LM65635 , LM65645
PRODUCTION DATA
LM656x5 MODE/SYNC 引脚可用于将内部振荡器与外部时钟进行同步。内部振荡器可通过将正边沿耦合至引脚来实现同步。引脚上的耦合边沿电压必须超过 SYNC 振幅阈值 VIH(MODE/CLKIN),才能触发内部同步脉冲检测器。最小 SYNC ON 脉冲和 OFF 脉冲持续时间必须分别长于 tCLKIN(TON) 和 tCLKIN(TOFF)。LM656x5 开关操作可同步至频率为 300kHz 至 2.2MHz 的外部时钟。
请注意,只能在引脚检测之前或之后施加外部 SYNC 信号。如果在引脚检测期间施加,则无法检测到 SYNC 信号。