ZHCSYE9A June 2025 – October 2026 LM65625 , LM65635 , LM65645
PRODUCTION DATA
LM656x5 是高效、高功率密度、超低 EMI 降压转换器系列。这些转换器可在 3V 至 65V (70V < 100ms) 的宽输入电压范围内工作,提供可通过引脚选择的 3.3V、5V 固定输出电压或可调输出配置。
电流模式控制架构,搭配 30ns 典型最短导通时间,可在高频下实现高转换比,提供快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。如果最短导通时间或最短关断时间不支持所需的转换比,则开关频率会自动降低。该特性允许在负载突降事件和冷启动情况下保持调节。
该器件旨在更大限度地降低最终产品成本并减小其尺寸,同时可在高性能工业环境中运行。通过使用 RT 引脚,可以将 LM656x5 设置为在固定 400kHz、固定 2.2MHz 或从 300kHz 到 2.2MHz 的可调模式下运行。集成补偿网络结合精确的电流限制方案,可更大限度地降低物料清单成本和减少元件数量。
LM656x5 设计具有低 EMI。该器件包含以下特性:
为了在可靠性敏感型环境中使用该器件,LM656x5 的封装具有更大的转角端子,可改进板级可靠性和可湿性侧面,支持光学检测。