ZHCSYD5 June 2025 DAC39RF20
ADVANCE INFORMATION
SPLL 环路带宽由 VCO 增益、相位检测器增益和环路滤波器无源器件(电阻器和电容器)决定。环路滤波器带宽可以根据 PLL 倍频因子进行调整,以获得更好的噪声性能。该器件具备查找表,可根据 VCO 校准设置和 MPY 进行环路滤波器设置。当 MPY 值较低 (<33),其中 refclk 相对较高 (≥400MHz),可以使用固定的环路滤波器设置。
环路带宽范围为 1MHz 到 12MHz。