ZHCSY85B May 2025 – January 2026 UCC25661
PRODUCTION DATA
上一代 TI LLC 控制器使用一种称为混合迟滞控制 (HHC) 的充电控制版本。在 UCC25661x 系列 LLC 控制器中,使用了一种名为输入功率比例控制 (IPPC) 的 HHC 改进版本。传统直接频率控制的控制信号与开关频率成正比,与之相比,传统的充电控制方法在简化补偿器设计的同时可提供更快的瞬态响应,这是因为功率级传递函数变成了一阶系统。在传统充电控制中,输入电流和开关频率共同决定控制信号。IPPC 显著降低控制信号对开关频率的依赖,从而更大限度减小输入和输出电压变化的影响。
IPPC 可以带来以下优势:
在 ISNS 引脚上,UCC25661x 系列通过由电容器 CISNS 和电阻器 RISNS 形成的外部微分器来测量谐振回路电流。ISNS 引脚上的电压在 VCR 合成器块中积分,形成内部 VCR 信号 VCR_synth。VCR 合成器块根据 BLK 引脚电压应用前馈增益,并应用斜坡补偿,从而生成补偿后的内部 VCR 信号。然后,补偿后的内部 VCR 信号与两组阈值进行比较,从而控制高侧开关关断 (VTH) 和低侧开关关断 (VTL)。阈值 VTH 和 VTL 由内部控制信号 FBReplica,以及前半个开关周期中的高侧和低侧开关导通时间来生成。在软启动期间,会根据内部软启动斜坡生成 VTH 和 VTL 阈值,以尽可能地减小启动期间的谐振回路浪涌电流。
在图 7-3 中,系统根据内部 VCR 信号以及比较器阈值 VTH 和 VTL 来控制高侧和低侧开关。当 VCR 高于 VTH 时,高侧开关关断。当 VCR 低于 VTL 时,低侧开关关断。
使用下面的公式,计算比较器阈值 VTH 和 VTL。FBReplica 是反馈引脚 (FB) 电流的内部电压表示。节 7.3.3定义了反馈链。