ZHCSY06B August   1993  – December 2025 INA105

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 热性能信息
    4. 5.4 电气特性
    5. 5.5 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 增益误差和漂移
      2. 6.3.2 输入电压范围
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
    3. 7.3 其他应用
      1. 7.3.1 运算放大器电路
      2. 7.3.2 仪表放大器电路
      3. 7.3.3 电压基准电路
      4. 7.3.4 特殊功能电路
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
      2. 7.5.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
      2. 8.1.2 开发支持
        1. 8.1.2.1 PSpice® for TI
        2. 8.1.2.2 TINA-TI(免费软件下载)
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

在 TA = 25°C、VS = ±15V、RL = 10kΩ、VREF = 0V、G = 1 时,所有芯片原产地 (CSO),除非另有说明。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入
VOS 失调电压 RTO(1)(2) INA105AM、INA105BM 50 250 µV
INA105KP,KU 50 500
失调电压漂移 TA = –40°C 至 +85°C,RTO(1)(2) INA105AM 5 20 µV/℃
INA105BM 5 10
INA105KP,KU 5 20
PSRR 电源抑制比 RTO(1)(2),VS = ±6V 至 ±18V INA105AM 1 25 µV/V
INA105BM 1 15
INA105KP,KU 1 25
长期稳定性 RTO(1)(2) 20 µV/mo
ZIN-DM 差分阻抗 (3) 50 kΩ
ZIN-CM 共模阻抗(3) 50 kΩ
VCM 工作共模输入电压(4) -20 20 V
VDM 工作差分模式输入电压(4) -10 10 V
CMRR 共模抑制比(5) TA = -40°C 至 +125°C INA105AM 80 90 dB
INA105BM 86 100
INA105KP,KU 72 90
噪声电压
eN 电压噪声 RTO(1)(6) fO = 10kHz CSO:SHE 60 nV/√Hz
CSO:RFB 50
fB = 0.01Hz 至 10Hz 2.4 µVPP
增益
GE 增益误差 INA105AM、INA105BM ±0.005 ±0.01 %
INA105KP,KU ±0.01 ±0.025
增益漂移 1 5 ppm/°C
增益非线性 ±0.0002 ±0.001 FSR 百分比
输出
输出电压 IO = –5mA,20mA 10 12 V
负载电容稳定性 1000 pF
ISC 短路电流
持续达 VS / 2

拉电流 CSO:SHE 40 mA
CSO:RFB 70
灌电流 CSO:SHE 10
CSO:RFB 70
ZO 输出阻抗 0.01 Ω
频率响应
BW 带宽,–3dB 1 MHz
FPBW 全功率带宽,–3dB VO = 20Vpp 30 50 kHz
SR 压摆率 CSO:SHE 2 3 V/µs
CSO:RFB 22
tS 趋稳时间 0.1%,VSTEP = 10V 4 µs
0.01%,VSTEP = 10V 5
0.01%、VCM-STEP = 10V、VDIFF = 0V 1.5
电源
IQ 静态电流 VO = 0 V ±1.5 ±2 mA
参考单位增益差分配置中的输出。请注意,该电路的运算放大器偏移电压和噪声电压增益为 2。
包括放大器输入偏置和偏移电流带来的影响。
25kΩ 电阻器比率匹配,但绝对值为 ±20%。
无保护功能时的最大输入电压比 ±15V 电源 (±25V) 高出 10V。将 IIN 限制为 1mA。
零源阻抗。
包括放大器输入电流噪声和电阻器网络热噪声带来的影响。