ZHCSY00C March 2025 – November 2025 TPS7H4102-SEP , TPS7H4104-SEP
PRODMIX
该器件实现了电流模式控制,可利用 COMPx 引脚电压,逐周期控制高侧 MOSFET 关断与低侧 MOSFET 导通。在每个周期内,都会将开关电流与 COMPx 引脚电压产生的电流基准进行比较。峰值开关电流达到编程的高侧电流 IOC_HSx 后,高侧开关会立即关断(尽管高侧至少会在最短导通时间 tONx_MIN 内保持导通状态)。
IOC_HSx 是利用 COMPx 电压实现的。当器件接近 IOC_HSx 时,COMPx 增大,导致器件 gmPSx 接近零。因此,当 COMPx 值足够高时,输出电流基本会被钳位在内部限值以内。该功能如 图 8-14 简化波形所示。