ZHCSXZ5D December 2004 – February 2026 SN74LVC244A-Q1
PRODUCTION DATA
| TA = 25°C | -40°C 至 +85°C | -40°C 至 +125°C | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| VCC | 电源电压 | 工作 | 1.65 | 3.6 | 1.65 | 3.6 | 1.65 | 3.6 | V |
| 仅数据保留 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| VIH | 高电平 输入电压 |
VCC = 1.65V 至 1.95V | 0.65 × VCC | 0.65 × VCC | 0.65 × VCC | V | |||
| VCC = 2.3V 至 2.7V | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
| VCC = 2.7V 至 3.6V | 2 | 2 | 2 | ||||||
| VIL | 低电平 输入电压 |
VCC = 1.65V 至 1.95V | 0.35 × VCC | 0.35 × VCC | 0.35 × VCC | V | |||
| VCC = 2.3V 至 2.7V | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| VCC = 2.7V 至 3.6V | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||
| VI | 输入电压 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | V | |
| VO | 输出电压 | 0 | VCC | 0 | VCC | 0 | VCC | V | |
| IOH | 高电平 输出电流 |
VCC = 1.65V | -4 | -4 | -4 | mA | |||
| VCC = 2.3V | -8 | -8 | -8 | ||||||
| VCC = 2.7V | -12 | -12 | -12 | ||||||
| VCC = 3V | -24 | -24 | -24 | ||||||
| IOL | 低电平 输出电流 |
VCC = 1.65V | 4 | 4 | 4 | mA | |||
| VCC = 2.3V | 8 | 8 | 8 | ||||||
| VCC = 2.7V | 12 | 12 | 12 | ||||||
| VCC = 3V | 24 | 24 | 24 | ||||||
| TA | 环境温度 | BGA 封装 | -40 | 85 | °C | ||||
| 所有其他封装 | -40 | 125 | |||||||