ZHCSXZ5C December 2004 – March 2025 SN74LVC244A-Q1
PRODUCTION DATA
此器件包含平衡 CMOS 三态输出。这些输出可以处于三种状态:高驱动、低驱动和高阻抗。术语平衡 表示器件可以灌入和拉出相似的电流。此器件的驱动能力可能在轻负载时产生快速边缘,因此应考虑布线和负载条件以防止振铃。此外,该器件的输出能够驱动的电流比此器件能够承受、不会损坏的电流更大。务必限制器件的输出功率,以避免因过电流而损坏器件。必须始终遵守绝对最大额定值 中规定的电气和热限值。
当置于高阻态时,输出既不会拉出电流,也不会灌入电流,但电气特性 表中定义的小漏电流除外。在高阻抗状态下,输出电压不受器件控制,而取决于外部因素。如果没有其他驱动器连接到该节点,则这称为悬空节点且电压未知。上拉或下拉电阻可以连接到输出端,以便当输出端处于高阻抗状态时在输出端提供已知电压。电阻值将取决于多种因素,包括寄生电容和功耗限制。通常,可以使用 10kΩ 电阻器来满足这些要求。
未使用的三态 CMOS 输出应保持断开状态。