ZHCSXZ2A March 2025 – December 2025 TPSM8287B15 , TPSM8287B30
PRODMIX
| 基准 | 值 | 说明 | 器件型号 | 制造商(1) |
|---|---|---|---|---|
| CComp1 | 15nF | 陶瓷电容器,X7R | Std | Std |
| COUT | 2 × 22µF | 陶瓷电容器,6.3V,X6S,尺寸 0603 | GRM188C80J226ME01D | Murata |
CLOAD | 2 × 10µF | 陶瓷电容器,4V,X6S,尺寸 0402 | GRM155C80G106ME18D | Murata |
| CLOAD | 2 × 22µF | 陶瓷电容器,6.3V,X6S,尺寸 0603 | GRM188C80J226ME01D | Murata |
| CLOAD | 47µF | 陶瓷电容器,4V,X6S,尺寸 0603 | GRM188C80G476ME01D | Murata |
| CIN | 4 × 22µF | 陶瓷电容器,10V,X6S,尺寸 0603 | GRM188C81A226ME01D | Murata |
| RComp1 | 301Ω | 电阻器 1%,0.1W | Std | Std |
| RVSET1、RVSET2 | 按照 表 7-2 设置 | 电阻器 5%,0.1W | Std | Std |
| REN | 15kΩ | 电阻器 5%,0.1W | Std | Std |