ZHCSXY5A March 2025 – August 2025 LP5817
PRODUCTION DATA
LP5817 是一款功能的 3 通道 RGB LED 驱动器。每个通道的最大输出电流高达 51mA,且可在 0 至全电流范围内以 256 个阶跃进行调节。,除了模拟调光之外,每个通道都支持 8 位 PWM 调光。
LP5817 具有超低关断电流,约为 0.1uA。控制 LP5817 进入关断模式的方法有两种,发送 SHUTDOWN 命令或不断下拉 SCL,这可以提高系统设计的灵活性,满足不同的应用要求。