ZHCSXR8A January   2025  – August 2025 TLC69639-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件比较
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息
    1.     封装选项附录
    2. 7.1 卷带包装信息

特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM 分类等级 H1C
    • 器件 CDM 分类等级 C4B
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 有助于使 ISO 26262 系统设计满足 ASIL B 级别要求的文档
  • 48 个集成的电流吸收器
    • 可编程的 16 位 PWM/混合调光
    • 可编程的 7 位模拟点校正 (DC)
    • 最大输出电流、电压:100mA,16V
  • 集成的 33MHz 振荡器
    • 500Hz 的 16 位 PWM 输出
    • 采用增强频谱 (ES) PWM 时,刷新率大于 20KHz
  • 高速通信
    • 级联串行接口 (CSI)
    • 数据速率高达 17Mbps
  • 电源效率优化
    • 自适应余量电压控制 (AHVC)
    • 器件节电模式 (PSM)
  • 降低 EMI
    • 接口:可编程缓冲器驱动能力
    • 电流吸收器:相移/展频
  • 保护和诊断
    • LED:开路/短路检测/运行状况检查
    • 电流吸收器:相邻引脚短路/运行状况检查
    • 接口:CRC/命令错误/超时错误/通信看门狗
    • 器件:欠压/ISET 超出范围/热关断/存储器 CRC/OTP CRC/OSC 看门狗