ZHCSXR1B July 2008 – January 2025 TPD8S009
PRODUCTION DATA
TPD8S009 是一款用于 ESD 保护的八通道 TVS 二极管阵列。TPD8S009 的额定接触 ESD 冲击消散值达到了 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平,接触放电 ESD 保护水平达到 ±8kV。该器件的低电容 (0.8pF) 加上差分信号对之间的出色匹配,使该器件能够为高速等效数据速率(3dB 带宽>4GHz)提供瞬态电压抑制电路保护。
TPD8S009 提供了一个可选 VCC 电源引脚,能够与系统电源平面相连。VCC 引脚处有一个阻断二极管,支持 TPD8S009 的 IOFF 功能。当 VCC 引脚连接至 0V 时,TPD8S009 可以处理信号引脚上的实时信号。在启动过程中,VCC 引脚允许 TPD8S009 的所有内部电路节点处于已知电势。然而,将可选 VCC 引脚与电路板电源平面相连并不影响 TPD8S009 的系统级 ESD 性能。