ZHCSXN5A December 2024 – July 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
PRODUCTION DATA
读取和写入数据有效窗口会因工艺、电压、温度和工作频率的变化而发生变化。可以实现数据训练方法,以动态配置读取和写入时序。实现数据训练可以在特定工艺、电压和频率工作条件下的温度范围内实现正常运行,同时实现更高的工作频率。
由于数据传输和接收时序参数会根据运行条件进行动态调整,因此未针对数据训练用例定义这些参数。