ZHCSXM7B December 2024 – August 2025 BZX84C15V-Q1 , BZX84C27V-Q1 , BZX84C39V-Q1 , BZX84C8V2-Q1
PRODUCTION DATA
| 器件型号 | 齐纳电压 IZ 处的 VZ (V) | 齐纳阻抗 IZ 处的 ZZT (Ω) | 反向漏电流 IR (µA) | 温度系数 IZ 处的 SZ (mV/C) | 电容 CD (pF) (1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | IZ (mA) | 最大值 | IZ (mA) | 最大值 | VR (V) | 最大值 | IZ (mA) | 最大值 | |
| BZX84C5V6-Q1 (2) | 5.2 | 5.6 | 6 | 5 | 40 | 5 | 1 | 2 | 2.5 | 5 | 300 |
| BZX84C6V8-Q1 (2) | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 5 | 15 | 5 | 2 | 4 | 4.5 | 5 | 200 |
| BZX84C8V2-Q1 | 7.79 | 8.2 | 8.61 | 5 | 15 | 5 | 0.6 | 5.75 | 6.2 | 5 | 80 |
| BZX84C9V1-Q1 (2) | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 5 | 15 | 5 | 0.5 | 6 | 7 | 5 | 150 |
| BZX84C15V-Q1 | 14.25 | 15 | 15.75 | 5 | 30 | 5 | 0.03 | 10.5 | 13 | 5 | 50 |
| BZX84C16V-Q1 (2) | 15.3 | 16 | 17.1 | 5 | 40 | 5 | 0.05 | 11.2 | 14 | 5 | 75 |
| BZX84C18V-Q1 (2) | 16.8 | 18 | 19.1 | 5 | 45 | 5 | 0.05 | 12.6 | 16 | 5 | 70 |
| BZX84C27V-Q1 | 25.65 | 27 | 28.35 | 2 | 80 | 2 | 0.03 | 18.9 | 25.3 | 2 | 35 |
| BZX84C39V-Q1 | 37.05 | 39 | 40.95 | 2 | 130 | 2 | 0.03 | 27.3 | 41.2 | 2 | 25 |