ZHCSXH3A May   2024  – June 2024 DP83TG721R-Q1 , DP83TG721S-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件比较表
  6. 5应用信息
    1. 5.1 时间同步
    2. 5.2 集成以太网音频
    3. 5.3 TC10 睡眠/唤醒
    4. 5.4 DP83TG721 EVM-MC 和软件支持
    5. 5.5 器件特性比较
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 接收文档更新通知
    2. 6.2 支持资源
    3. 6.3 商标
    4. 6.4 静电放电警告
    5. 6.5 术语表
  8. 7修订历史记录

说明

DP83TG721-Q1 是一款符合 IEEE 802.3bp 和 Open Alliance 标准的汽车 1000Base-T1 以太网物理层收发器。DP83TG721-Q1 提供通过单一非屏蔽/屏蔽双绞线电缆发送和接收数据所需的所有物理层功能。该器件具有 xMII 灵活性,支持 RGMII 和 SGMII MAC 接口。

DP83TG721-Q1 支持 OA TC10 低功耗睡眠特性(具有唤醒转发功能),可在无需通信时降低系统功耗。该器件包含诊断工具套件,可提供广泛的实时监测工具、调试工具和测试模式。

DP83TG721-Q1 集成了 IEEE 1588v2/802.1AS 硬件时间戳和分数 PLL,可实现高度精确的时间同步。分数 PLL 可实现挂钟的频率和相位同步(无需外部 VCXO),并可生成音频、视频和其他 ADAS 应用所需的各种时间同步频率。

DP83TG721-Q1 还集成了 IEEE 1722 CRF 解码,可为 AVB 和其他音频标准生成媒体时钟(挂钟同步)。DP83TG721-Q1 还能够为音频应用所需的 I2S/TDM8 接口生成 FSYNC/SCLK(挂钟同步)。

DP83TG721-Q1 的封装与 TI 的 100BASE-T1 PHY 和 1000BASE-T1 PHY 兼容,具有设计可扩展性,通过一块电路板就能实现这两种速度。

器件信息
器件型号封装 (1)本体尺寸(标称值)(2)
DP83TG721R-Q1VQFN (36)6.00mm × 6.00mm
DP83TG721S-Q1VQFN (36)6.00mm × 6.00mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
DP83TG721R-Q1 DP83TG721S-Q1 简化版原理图简化版原理图