ZHCSXH3A May   2024  – June 2024 DP83TG721R-Q1 , DP83TG721S-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件比较表
  6. 5应用信息
    1. 5.1 时间同步
    2. 5.2 集成以太网音频
    3. 5.3 TC10 睡眠/唤醒
    4. 5.4 DP83TG721 EVM-MC 和软件支持
    5. 5.5 器件特性比较
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 接收文档更新通知
    2. 6.2 支持资源
    3. 6.3 商标
    4. 6.4 静电放电警告
    5. 6.5 术语表
  8. 7修订历史记录

器件特性比较

DP83TG721-Q1 可为汽车应用实现极高的时间同步精度。与 DP83TG720x 系列相比,DP83TG721-Q1 可提供高级诊断工具、硬件时间戳、TC-10 低功耗睡眠模式,并具有集成式音频/视频桥接 (AVB) 功能。DP83TG720x 和 DP83TG721x 之间的比较概述了两者之间的特性差异。

表 5-1 DP83TG720x 和 DP83TG721x 之间的比较
特性DP83TG720x-Q1DP83TG721x-Q1
接口
PMA/PMD1000Base-T11000Base-T1
MAC 接口支持

仅 RGMII(适用于 DP83TG720R-Q1)

RGMII、SGMII(适用于 DP83TG720S-Q1)

仅 RGMII(适用于 DP83TG721R-Q1)

RGMII、SGMII(适用于 DP83TG721S-Q1)

支持的功能
睡眠/唤醒功能自定义睡眠/唤醒实施方案符合 OA TC10 标准的实施方案
内部电源关断否通过 EN 引脚支持
诊断

信号质量指标 (SQI)

时域反射法 (TDR)

内置自检测试 (BIST)

合规性测试模式

信号质量指标 (SQI)

时域反射法 (TDR)

内置自检测试 (BIST)

合规性测试模式

电缆质量指标 (CQI)

802.1AS 支持否

PTP 挂钟

发送/接收数据包分析和时间戳

事件触发和时间戳

AVB 时钟生成否

IEEE1722 CRF 数据包解码

介质、位和编解码器时钟生成

电源
VDDA3P3V3.3V +/- 10%3.3V +/- 10%
VDDIO

1.8V +/- 10%

2.5V +/- 10%

3.3V +/- 10%

1.8V +/- 10%

2.5V +/- 10%

3.3V +/- 5%

VSLEEP3.3V +/- 10%3.3V +/- 10%
VDD0.95V 至 1.1V1.05V 至 1.21V