ZHCSXG5A August 2024 – February 2026 DRV8962-Q1
PRODUCTION DATA
对于具有高侧再循环功能的 H 桥,每个 FET 的功率损耗近似值计算如下:
PHS1 = RDS(ON) × IL2
PLS1 = 0
PHS2 = [RDS(ON) × IL2 × (1 – D)] + [2 × VD × IL × tD × fPWM]
PLS2 = [RDS(ON) × IL2 × D] + [VM × IL × tRF × fPWM]
对于估算反向负载电流的功率损耗,可采用相同的公式,仅将 HS1 与 HS2 和 LS1 与 LS2 互换。
在上面的公式中替换以下值:
VM = 24 V
IL = 4A
RDS(ON) = 53mΩ
D = 0.5
VD = 1V
tD = 300ns
tRF = 70ns
fPWM = 20kHz
每个 FET 中的损耗可按以下公式计算:
PHS1 = 53mΩ × 42 = 0.848W
PLS1 = 0
PHS2 = [53mΩ × 42 × (1 – 0.5)] + [2 × 1V × 4A × 300ns × 20kHz] = 0.472W
PLS2 = [53mΩ × 42 × 0.5] + [24 × 4A × 70ns × 20kHz] = 0.558W
静态电流损耗 PQ = 24V × 4mA = 0.096W
PTOT = 2 × (PHS1 + PLS1 + PHS2 + PLS2) + PQ = 2 × (0.848 + 0 + 0.472 + 0.558) + 0.096 = 3.852W