ZHCSX31B September 2024 – November 2025 ISO6440 , ISO6441 , ISO6442
PRODMIX
| VDE | CSA | UL | CQC | TUV |
|---|---|---|---|---|
| 计划根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 进行认证 | 计划根据 IEC 62368-1、IEC 61010-1 和 IEC 60601 进行认证 | 计划根据 UL 1577 组件认证计划进行认证 | 计划根据 GB4943.1 进行认证 | 计划根据 EN 61010-1 和 EN 62368-1 进行认证 |
| 已计划获得证书 | 已计划获得证书 | 已计划获得证书 | 已计划获得证书 | 已计划获得证书 |