ZHCSWU3F August 1995 – February 2025 SN54AC11 , SN74AC11
PRODUCTION DATA
'AC11 器件包含三个独立 3 输入与门。此类器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B • C。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SNx4AC11 | BQA(WQFN,14) | 3mm x 2.5mm | 3mm x 2.5mm |
| DB(SSOP,14) | 6.2mm x 7.8mm | 6.2mm x 5.3mm | |
| D(SOIC,14) | 8.65mm x 6mm | 8.65mm x 3.9mm | |
| N(PDIP,14) | 19.3mm x 9.4mm | 19.3mm x 6.35mm | |
| NS(SOP,14) | 10.2mm x 7.8mm | 10.3mm x 5.3mm | |
| PW(TSSOP,14) | 5mm x 6.4mm | 5mm x 4.4mm |
逻辑图,每个逻辑门(正逻辑)