ZHCSWU1B March 2003 – May 2025 CD74AC151
PRODUCTION DATA
该数据选择器/多路复用器支持完整二进制解码,可从八个数据源中选择其中一个。选通 (G) 输入必须设为逻辑低电平,才能启用输入。将选通端子设为高电平,会强制 W 输出端输出高电平,Y 输出端输出低电平。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| CD74AC151 | D(SOIC,16) | 9.90mm × 6mm | 9.90mm × 3.90mm |
| N(PDIP,16) | 19.3mm × 9.4mm | 19.3mm × 6.35mm | |
| PW(TSSOP,16) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm | |
| BQB(WQFN,16) | 3.5mm × 2.5mm | 3.5mm × 2.5mm |
逻辑图(正逻辑)