ZHCSWO1C May   2004  – December 2025 LOG114

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性 (±5V)
    6. 5.6 电气特性 (5V)
    7. 5.7 典型特性:VS = ±5V
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 对数和差分放大器
      2. 6.3.2 COM 电压范围
      3. 6.3.3 VCM IN
      4. 6.3.4 辅助运算放大器
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 传递函数
      2. 7.1.2 输入电流范围
      3. 7.1.3 设置参考电流
      4. 7.1.4 负输入电流
      5. 7.1.5 电压输入
      6. 7.1.6 高电流线性度校正
      7. 7.1.7 误差源
        1. 7.1.7.1 精度
        2. 7.1.7.2 总误差
        3. 7.1.7.3 误差 RTO 和 RTI
        4. 7.1.7.4 对数一致性
        5. 7.1.7.5 单个误差分量
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 双电源配置的设计示例
      2. 7.2.2 单电源配置的设计示例
      3. 7.2.3 双电源工作的优点
      4. 7.2.4 对数比
      5. 7.2.5 数据压缩
      6. 7.2.6 由 3.3V 电压供电运行
      7. 7.2.7 掺铒光纤放大器 (EDFA)
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
      2. 8.2.2 PSpice® for TI
      3. 8.2.3 TINA-TI™(免费软件下载)
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

设置参考电流

当 LOG114 用于计算对数时,I1 或 I2 中任意一个可以保持恒定,作为彼此比较的参考电流 (IREF)。如 图 7-1 中所示,I2 用作 IREF 并使用片上 2.5V VREF 引脚生成。

LOG114 设置 IREF 的示例图 7-1 设置 IREF 的示例

在较低的电流值 (< 20nA) 下可能难以获得准确的 IREF。与其选择 IREF 值等于 ISIGNAL (min),不如像 方程式 3 中所示,选择将 IREF 位于整个信号范围的中心位置,这样可以实现更高的精度。

方程式 3. IREF=ISIGNAL (min)×ISIGNAL (max)ISIGNAL (min)

例如,对于 1nA 至 1mA 的信号范围,将数值代入 方程式 3 后,IREF = 1μA。与使用 1nA 作为参考电流相比,使用 1μA 直流电流电平作为参考电流可提供更高的精度(直流精度、温度稳定性和更低的噪声)。

参考电流可以来自具有一个或多个电阻器的电压源。使用单个电阻器时,该值可能很大,具体取决于 IREF。如果 IREF 为 10nA 且使用 2.5V 电压源:

方程式 4. RREF=VSOURCEIREF=2.5V10nA=250MΩ

可以使用分压器 T 型网络电路来减小电阻器值,如 图 7-2 中所示。使用该方法时,应考虑放大器输入失调电压可能导致的误差。在±5V 的电源系统中,放大器 A1 的输入失调电压最大值为 4mV,在 5V 的电源系统中,最大值为 7mV。同时,还应考虑电阻器温度稳定性和噪声影响。

LOG114 用于参考电流的 T 型网络图 7-2 用于参考电流的 T 型网络

VREF 可以是外部精密电压基准,也可以是 LOG114 的片上 2.5V 电压基准。

IREF 可从外部电流源获得,如 图 7-3 中所示。

LOG114 温度补偿电流源图 7-3 温度补偿电流源