ZHCSWO0C February   1984  – December 2024 TLC556 , TLC556M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性:TLC556C 的 VDD = 2V,TLC556I 的 VDD = 3V
    6. 5.6 电气特性:VDD = 5V
    7. 5.7 电气特性:VDD = 15V
    8. 5.8 开关特性
    9. 5.9 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图(每个计时器)
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 单稳态工作模式
      2. 6.3.2 非稳态工作模式
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 专为提高 ESD 性能而设计
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 脉宽调制
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 脉冲位置调制
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
        3. 7.2.2.3 应用曲线
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性:TLC556C 的 VDD = 2V,TLC556I 的 VDD = 3V

指定的自然通风温度,TLC556C 的 VDD = 2V,TLC556I 的 VDD = 3V(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VIT 输入阈值电压 25°C TLC556C 0.95 1.33 1.65 V
TLC556I 1.6 2 2.4
完整范围(1) TLC556C 0.85 1.75
TLC556I 1.5 2.5
阈值电流 25°C 10 pA
完整范围(1) TLC556C 75
TLC556I 150
V(trigger) 触发电压 25°C TLC556C 0.4 0.67 0.95 V
TLC556I 0.71 1 1.29
完整范围(1) TLC556C 0.3 1.05
TLC556I 0.61 1.39
I(trigger) 触发电流 25°C 10 pA
完整范围(1) TLC556C 75
TLC556I 150
V(reset) 复位电压 25°C 0.4 1.1 1.5 V
完整范围(1) 0.3 1.8
I(reset) 复位电流 25°C,VRESET = VDD 10 pA
完整范围(1),VRESET = VDD TLC556C 75
TLC556I 150
控制电压(开路)占电源电压的百分比 完整范围(1) 66.7%
放电开启状态电压 IOL = 1mA,25°C TLC556C 0.04 0.2 V
TLC556I 0.03 0.2
IOL = 1mA,完整范围(1) TLC556C 0.25
TLC556I 0.375
放电关闭状态电流 25°C 0.1 nA
完整范围(1) TLC556C 0.5
TLC556I 120
VOH 高电平输出电压 IOH = –300μΑ,25°C 1.5 1.9 V
IOH = –300μΑ,完整范围(1) TLC556C 1.5
TLC556I 2.5
VOL 低电平输出电压 IOL = 1mA,25°C 0.07 0.3 V
IOL = 1mA,完整范围(1) TLC556C 0.35
TLC556I 0.4
IDD 电源电流(2) 25°C 275 500 mA
完整范围(1) TLC556C 800
TLC556I 1000
对于 TLC556C,完整范围为 0°C 至 70°C;对于 TLC556I,为 -40°C 至 +85°C。
这些值适用于正常的运行配置,其中 THRES 直接与 DISCH 或 TRIG 相连。