ZHCSWM3C December   2024  – November 2025 OPA2383 , OPA383 , OPA4383

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 OPA383 热性能信息
    5. 5.5 OPA2383 热性能信息
    6. 5.6 OPA4383 热性能信息
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 输入偏置电流
      2. 6.3.2 EMI 易感性和输入滤波
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 零温漂时钟
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 双向电流检测
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 桥式传感器测量
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 8.1.1.2 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

在 TA = 25°C 的条件下,RL = 10kΩ 连接至 VS/2,VS = 1.7V 至 5.5V,VCM = VS/2,VOUT = VS/2,制造半导体成品测试中确定的最小和最大规格(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入失调电压(1)  VS = 5.5V ±0.4 ±5 µV
TA = -40°C 至 +125°C ±0.5
dVOS/dT 输入失调电压漂移 TA = -40°C 至 +125°C(1) ±0.004 ±0.025 μV/°C
PSRR 电源抑制比 ±0.05 ±0.9 μV/V
TA = -40°C 至 +125°C(1) ±0.9
输入偏置电流
IB 输入偏置电流(1) ±10 ±62 pA
TA = -40°C 至 +85°C ±76
TA = -40°C 至 +125°C ±212
IOS 输入失调电流(1) ±20 ±123 pA
TA = -40°C 至 +125°C ±300
噪声
  输入电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz   650   nVPP
  100   nVRMS
eN 输入电压噪声密度 f = 1Hz   32   nV/√Hz
f = 10Hz   32  
f = 100Hz   32  
f = 1kHz   32  
iN 输入电流噪声 f = 1kHz   100   fA/√Hz
VCM 共模电压范围 VS = 5.5V (V–) – 0.1 (V+) + 0.1 V
VS = 1.7V (V–) – 0.1 (V+)
输入电压
CMRR 共模抑制比 (V–) – 0.1V < VCM < (V+) + 0.1V,VS = 5.5V 122 135 dB
TA = -40°C 至 +125°C(1) 120
(V–) – 0.1V < VCM < (V+),VS = 1.7V(1) 116 130
TA = -40°C 至 +125°C 114
输入电容
ZID 差分 100 || 6 MΩ || pF
ZICM 共模 60 || 1.5 GΩ || pF
开环增益
AOL 开环电压增益 (V–) + 100mV < VOUT <
(V+) – 100mV
VS = 5.5V 120 145 dB
VS = 1.7V(1) 120
TA = -40°C 至 +125°C(1) 119
(V–) + 150mV < VOUT <
(V+) – 150mV,
RL = 2kΩ
VS = 5.5V 119 140
VS = 1.7V(1) 119
TA = -40°C 至 +125°C(1) 118
频率响应
GBW 增益带宽积 2.5 MHz
SR 压摆率 4V 阶跃,G = +1 1 V/μs
tS 趋稳时间 到 0.1%,1V 阶跃,G = +1 5.4 μs
到 0.01%,1V 阶跃,G = +1 48
过载恢复时间 VIN  × G > VS 2200 ns
斩波时钟频率(1) 130 kHz
THD+N 总谐波失真 + 噪声 VOUT = 1VRMS,G = +1,f = 1kHz 0.0012%
输出
相对于电源轨的电压输出摆幅 无负载 1 10 mV
5 30
RL = 2kΩ 60 150
TA = -40°C 至 +125°C(1) 155
高线性输出摆幅范围(1) AOL > 119dB (V–) + 0.075 (V+) – 0.075 V
RL = 2kΩ (V–) + 0.150 (V+) – 0.150
ISC 短路电流 V= 5.5V ±28 mA
V= 1.7V ±2.5
CLOAD 容性负载驱动 请参阅典型特性曲线
RO 开环输出阻抗 f = 1MHz 2.5 kΩ
电源
IQ 每个放大器的静态电流 IO = 0mA 65 100 μA
TA = -40°C 至 125°C(1) 110
导通时间 在 VS = 5.5V 时,VS 升降速率 > 0.05V/µs,稳定至 1% 180 μs
根据多个批次的器件组装工作台系统测量值建立的规范。