ZHCSWM1A June 2024 – June 2026 UCC33410-Q1
PRODUCTION DATA
UCC33410-Q1 的推荐输入电源电压 (VINP) 在 4.5V 和 5.5V 之间。为了帮助确保可靠运行,请在尽可能靠近电源引脚的位置放置足够的去耦电容器。在输入端的 VINP 和 GNDP 引脚之间以及隔离式输出电源的 VCC 和 GNDS 之间放置本地旁路电容器。输入电源必须具有适当的额定电流来支持终端应用所需的输出负载,并有足够的电流在软启动超时结束之前(通常是软启动期间的 150mA)为输出电容充电。