ZHCSVU2B April 2024 – September 2025 ISOM8610
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 4-DFG | ||||
| IEC 60664-1 | ||||
| CLR | 外部间隙(1) | 1 侧到 2 侧的空间距离 | > 5 | mm |
| CPG | 外部爬电距离(1) | 1 侧到 2 侧的封装表面距离 | > 5 | mm |
| DTI | 绝缘穿透距离 | 最小内部间隙 | >17 | µm |
| CTI | 相对漏电起痕指数 | IEC 60112;UL 746A | >400 | V |
| 材料组 | 符合 IEC 60664-1 | II | ||
| 过压类别(符合 IEC 60664-1) | 额定市电电压 ≤ 150VRMS | I-IV | ||
| 额定市电电压 ≤ 300VRMS | I-IV | |||
| 额定市电电压 ≤ 500VRMS | I-III | |||
| DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) (2) | ||||
| VIORM | 最大重复峰值隔离电压 | 交流电压(双极) | 707 | VPK |
| VIOWM | 最大隔离工作电压 | 交流电压(正弦波);时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试。请参阅 绝缘寿命 | 500 | VRMS |
| 直流电压 | 707 | VDC | ||
| VIOTM | 最大瞬态隔离电压 | VTEST = VIOTM,t = 60s(鉴定测试);VTEST = 1.2 × VIOTM,t = 1s(100% 生产测试) | 5303 | VPK |
| VIMP | 最大脉冲电压(3) | 在空气中测试,符合 IEC 62368-1 标准的 1.2/50µs 波形 | 7200 | VPK |
| VIOSM | 最大浪涌隔离电压(4) | 采用符合 IEC 62368-1 的测试方法,1.2/50µs 波形, VTEST = 1.6 × VIMP 或最小 10kVPK(鉴定测试) |
6250 | VPK |
| qpd | 视在电荷(5) | 方法 a:I/O 安全测试子组 2/3 后,Vini = VIOTM,tini = 60s;Vpd(m) = 1.2 × VIORM,tm = 10s | ≤ 5 | pC |
| 方法 a:环境测试子组 1 后,Vini = VIOTM,tini = 60s; Vpd(m) = 1.6 × VIORM,tm = 10s |
≤ 5 | |||
| 方法 b:常规测试(100% 生产测试);Vini = 1.2 × VIOTM,tini = 1s; Vpd(m) = 1.875 × VIORM,tm = 1s(方法 b1)或 Vpd(m) = Vini,tm = tini(方法 b2) |
≤ 5 | |||
| CIO | 势垒电容,输入至输出(6) | VIO = 0.4 × sin (2 πft),f = 1MHz | 1 | pF |
| RIO | 隔离电阻,输入至输出(6) | VIO = 500V,TA = 25°C | > 1012 | Ω |
| VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 125°C | > 1011 | |||
| VIO = 500V,TS = 150°C | > 109 | |||
| 污染等级 | 2 | |||
| 气候类别 | 55/125/21 | |||
| UL 1577 | ||||
| VISO | 可承受的隔离电压 | VTEST = VISO,t = 60s(鉴定测试);VTEST = 1.2 × VISO,t = 1s(100% 生产测试) | 3750 | VRMS |