ZHCSVN0 July   2025 TPS7C13

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 压降电压
      2. 6.3.2 有源放电
      3. 6.3.3 折返电流限制
      4. 6.3.4 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 正常运行
      2. 6.4.2 压降运行
      3. 6.4.3 禁用
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 可调器件反馈电阻器
      2. 7.1.2 建议的电容器类型
      3. 7.1.3 输入和输出电容器要求
      4. 7.1.4 前馈电容器 (CFF)
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 应用
      2. 7.2.2 设计要求
      3. 7.2.3 详细设计过程
        1. 7.2.3.1 选择反馈电阻器
      4. 7.2.4 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
      2. 8.1.2 器件命名规则
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 标称值 最大值 单位
VIN 输入电源电压 1.4 5.5 V
VEN 使能输入电压 0 5.5 V
VOUT 标称输出电压范围 0.6 3.3 V
IOUT 输出电流 0 300 mA
CIN 输入电容器(2) 1 µF
COUT 输出电容(3) 0.47 40 µF
ESR 输出电容器有效串联电阻 100 mΩ
CFF 前馈电容器(可选)(4) 0 100 pF
IFB_DIVIDER 反馈分压器电流(5) 2 µA
TJ 工作结温 -40 125 °C
所有电压均以 GND 为基准。
不需要输入电容器即可实现 LDO 稳定性。但是,建议使用最小有效值为 0.47μF 的输入电容来抵消源电阻和电感的影响,在某些情况下,这可能会导致系统级不稳定的症状(例如振铃或振荡),尤其是在存在负载瞬态的情况下。根据输入电压源的特性,可能需要更大的输入电容。
为了实现稳定性,需要最小值为 0.47μF、最大值为 40μF 的有效输出电容。有效输出电容须考虑容差、温度、电压和影响该值的所有其他因素,并且通常比电容器的指定值小 50%。
有关详细信息,请参阅前馈电容器 (CFF) 部分。
反馈分压器电流 = VOUT / (R1 + R2)。