ZHCSUZ6B February 2024 – May 2024 TLV9051-Q1 , TLV9052-Q1
PRODMIX
TLV9051-Q1、TLV9052-Q1 和 TLV9054-Q1 器件分别为单通道、双通道和四通道的运算放大器。这些器件可在 1.8V 至 6.0V 的低电压下运行。输入和输出可以在非常高的压摆率下轨到轨运行。这些器件非常适合需要低工作电压、高压摆率和低静态电流的成本受限应用。TLV905x-Q1 系列的容性负载驱动器具有 150pF 的电容,而电阻式开环输出阻抗使其能够在更高的容性负载下更轻松地实现稳定。
TLV905x-Q1 系列器件具有单位增益稳定特性,集成了 RFI 和 EMI 滤波器,并且不会在过驱动情况下出现相位反转,因此非常易于使用。
| 器件型号(1) | 通道数 | 封装 | 封装尺寸(4) |
|---|---|---|---|
| TLV9051-Q1 | 单通道 | DBV(SOT-23,5) | 2.90mm × 2.80mm |
| DCK(SC70,5)(3) | 2.00mm × 2.10mm | ||
| TLV9052-Q1 | 双通道 | D(SOIC,8)(3) | 4.90mm × 6.00mm |
| PW(TSSOP,8) | 3.00mm × 6.40mm | ||
| DGK(VSSOP,8)(3) | 3.00mm × 4.90mm | ||
| TLV9054-Q1(2) | 四通道 | D(SOIC,14)(3) | 8.65mm × 6.00mm |
| PW(TSSOP,14)(3) | 5.00mm × 6.40mm |
单极低通滤波器
压摆率与负载电容间的关系