ZHCSUA6C December   2023  – January 2026 TAS6511-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4相关产品
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 常规运行
    • 4.5V 至 19V 电源电压,40V 负载突降
    • 支持 1.8V 和 3.3V I/O
    • I2C 控制,具有 8 个地址选项
    • 14.4V 下的空闲功率损耗低于 0.5W,最大 PVDD 关断损耗低于 5uA
  • 通过 I2S 或 TDM 进行输出电流检测
    • 无需外部电路
  • 实时负载诊断
    • 播放音频时监控输出条件
    • 开路负载、短路负载、电源短路、接地短路检测
  • 集成 DSP 处理
    • 热监控和折返
    • PVDD 监控和折返
    • 削波检测
    • 低延迟路径,在 48kHz 时信号延迟减少 70% 以上
  • 直流和交流备用负载诊断
  • 音频输入
    • I2S 和 TDM 支持高达 TDM16
    • 输入采样率:16、32、44.1、48、96、192kHz
  • 音频输出
    • 384kHz 至 2MHz 可配置输出开关频率
    • 高达 7A 的通道输出电流
    • 30W(14.4V,4Ω,10% THD+N)
    • 50W(14.4V,2Ω,10% THD+N)
  • 音频性能
    • THD+N <0.02%(4Ω,1W,1kHz)
    • 108dB 的信噪比 (SNR)
    • 输出噪声:14.4V 时为 41μVRMS,A 加权
  • 保护
    • 输出短路保护
    • Speaker GuardTM Pro 功率限制器
    • 可配置的过热警告和关断
    • I2C 温度和电源电压读数
    • 直流失调电压,欠压和过压
  • 可轻松满足 CISPR25-L5 EMC 规范要求
    • 高级展频