ZHCSU92A December 2023 – May 2025 LMX1906-SP
PRODUCTION DATA
在所有工作模式(缓冲器、分频器和倍频器)下必须启用状态机时钟。器件有上电复位默认设置 SMCLK_EN = 1,并且该字段不能更改为任何其他状态。SMCLK_EN 的状态可通过寄存器 R2[5] 位回读。为了正确配置器件,CLKIN 引脚上必须存在输入时钟。
状态机时钟需要小于 30MHz,频率如下:
fSMCLK = fCLKIN / (SMCLK_DIV_PRE × SMCLK_DIV)