ZHCSU82B December 2023 – October 2025 TPSM64404 , TPSM64406 , TPSM64406E
PRODUCTION DATA
当使用接近表 7-4 中最小值的输出电容时,要增加相位裕度,可以在上部反馈电阻器上放置一个指定为 CFF 的前馈电容器。将 CFF 和 RFBT 创建的零点置于开关值的五分之一以上以提升相位,但不会显著增加交叉频率。由于此 CFF 电容器可以将电路输出端的噪声直接传导至 IC 的 FB 节点,因此必须将一个 4.99kΩ 电阻器 RFF 与 CFF 串联。如果输出电容器的 ESR 零值低于 200kHz,则不要使用 CFF。
此外,对于 VOUT1 为 5V、VOUT2 为 3.3V 的双路输出电压输出,可以使用固定频率配置。通过 10kΩ 电阻器将 FB 连接到 VCC 以获得 5V 输出,或者将 FB 连接到 AGND 以获得 3.3V 输出。通过使用内部固定反馈电阻器,可以观察到更高的效率。