ZHCSU20B November 1996 – January 2026 INA132
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | |||||||
| VOS | 偏移电压(1) | RTO | INA132 | ±75 | ±250 | µV | |
| INA132A | ±75 | ±500 | |||||
| 失调电压漂移(1) | RTO,TA = –40°C 至 +85°C | INA132 | ±1 | ±5 | µV/°C | ||
| INA132A | ±1 | ±10(4) | |||||
| 长期稳定性(1) | ±0.3 | µV/mo | |||||
| PSRR | 电源抑制比(1) | RTO,VS = ±1.35V 至 ±18V | ±5 | ±30 | µV/V | ||
| VCM | 共模电压 | VO = 0V | (V–) | 2(V+) – 2 | V | ||
| CMRR | 共模抑制 | VCM = –15V 至 +28V,RS = 0Ω | INA132 | 76 | 90 | dB | |
| INA132A | 70 | 90 | dB | ||||
| 差分输入阻抗(2) | 80 | kΩ | |||||
| 共模输入阻抗(2) | 80 | kΩ | |||||
| 噪声 | |||||||
| eN | 电压噪声(3) | RTO,fB = 0.1Hz 至 10Hz | 1.6 | µVPP | |||
| RTO,f = 1kHz | 75 | nV/√Hz | |||||
| 增益 | |||||||
| 增益 | 1 | V/V | |||||
| GE | 增益误差 | VO = -14V 至 +13.5V | INA132 | ±0.01 | ±0.075 | % | |
| INA132A | ±0.01 | ±0.1 | |||||
| 增益误差漂移(4) | TA = -40°C 至 +85°C | ±1 | ±10 | ppm/°C | |||
| 增益非线性 | VO = -14V 至 +13.5V | INA132 | ±0.0001 | ±0.001 | FSR 百分比 | ||
| INA132A | ±0.0001 | ±0.002 | |||||
| 输出 | |||||||
| 正极输出电压摆幅 | RL = 100kΩ | (V+) – 1 | (V+) – 0.8 | V | |||
| RL = 10kΩ | (V+) – 1.5 | (V+) – 0.8 | |||||
| 负极输出电压摆幅 | RL = 100kΩ | (V–) + 0.5 | (V–) + 0.15 | V | |||
| RL = 10kΩ | (V–) + 1 | (V–) + 0.25 | |||||
| CL | 负载电容 | 稳态工作模式 | 10000 | pF | |||
| ISC | 短路电流 | 持续达 VS/2 | CSO:SHE | +6/-15 | mA | ||
| CSO:TID | +26/-22 | ||||||
| 频率响应 | |||||||
| BW | 微小信号带宽,–3dB | 300 | kHz | ||||
| SR | 压摆率 | CSO:SHE | 0.1 | V/µs | |||
| CSO:TID | 0.25 | ||||||
| tS | 趋稳时间 | VO = 10V 阶跃 | 0.1% | 85 | µs | ||
| 0.01% | 88 | ||||||
| 过载恢复时间 | 50% 输入过驱 | CSO:TID | 2.35 | µs | |||
| CSO:SHE | 7 | ||||||
| 电源 | |||||||
| IQ | 静态电流 | VIN = 0V | ±175 | ±230 | µA | ||