ZHCSTT4G November   2007  – November 2023 LM3481

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级:LM3481
    3. 5.3 建议运行额定值
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 过压保护
      2. 6.3.2 偏置电压
      3. 6.3.3 斜率补偿斜坡
      4. 6.3.4 频率调节、同步和关断
      5. 6.3.5 欠压锁定 (UVLO) 引脚
      6. 6.3.6 短路保护
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 升压转换器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
          1. 7.2.1.2.1  使用 WEBENCH 工具定制设计方案
          2. 7.2.1.2.2  功率电感器选型
          3. 7.2.1.2.3  对输出电压和输出电流进行编程
          4. 7.2.1.2.4  带有额外斜率补偿的电流限制
          5. 7.2.1.2.5  功率二极管选型
          6. 7.2.1.2.6  功率 MOSFET 选型
          7. 7.2.1.2.7  输入电容器选型
          8. 7.2.1.2.8  输出电容器选型
          9. 7.2.1.2.9  驱动器电源电容器选型
          10. 7.2.1.2.10 补偿
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 典型的 SEPIC 转换器
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
          1. 7.2.2.2.1 功率 MOSFET 选型
          2. 7.2.2.2.2 功率二极管选型
          3. 7.2.2.2.3 电感器 L1 和 L2 选型
          4. 7.2.2.2.4 检测电阻选型
          5. 7.2.2.2.5 SEPIC 电容器选型
          6. 7.2.2.2.6 输入电容器选型
          7. 7.2.2.2.7 输出电容器选型
        3. 7.2.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 使用 WEBENCH 工具定制设计方案
      2. 8.1.2 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

VIN= 12V,RFA= 40kΩ,TJ = 25°C,除非另有说明。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VFB 反馈电压 VCOMP = 1.4V,2.97V ≤ VIN ≤ 48V 1.275 V
VCOMP = 1.4V,2.97V ≤ VIN ≤ 48V,–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 1.256 1.294
ΔVLINE 反馈电压线性调整率 2.97V ≤ VIN ≤ 48V 0.003 %/V
ΔVLOAD 输出电压负载调整率 IEAO 拉电流/灌电流 ±0.5 %/A
VUVLOSEN 欠压锁定基准电压 VUVLO 逐渐下降 1.430 V
VUVLO 逐渐下降,–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 1.345 1.517
IUVLO UVLO 拉电流 启用 5 µA
启用,–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 3 6
VUVLOSD UVLO 关断电压 0.55 0.7 0.82 V
ICOMP COMP 引脚电流源 VFB = 0V 640 µA
VCOMP VFB = 1.275V 1.4 V
fnom 标称开关频率 RFA = 40kΩ 475 kHz
RFA = 40kΩ,–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 406 550
Vsync-HI FA/SYNC/SD 引脚上的同步阈值 同步电压上升 1.4 V
Vsync-LOW FA/SYNC/SD 引脚上的同步阈值 同步电压下降 0.7 V
RDS1 (ON) 驱动器开关导通电阻(顶部) IDR = 0.2A,VIN= 5V 4 Ω
RDS2 (ON) 驱动器开关导通电阻(底部) IDR = 0.2A 2 Ω
VDR (max) 最大驱动电压摆幅(1) VIN < 6V VIN V
VIN ≥ 6V 6
Dmax 最大占空比 RFA = 40kΩ 81 85 %
tmin (on) 最短导通时间 250 363 ns
整个温度范围内的最坏情况 571 ns
ISUPPLY 电源电流(开关) 请参阅(2) 3.7 mA
请参阅(2),–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 5.0
IQ 关断模式下的静态电流 VFA/SYNC/SD = 3V(3),VIN = 12V 9 µA
VFA/SYNC/SD = 3V(3),VIN = 12V,–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 15
VFA/SYNC/SD = 3V(3),VIN = 5V 5
VFA/SYNC/SD = 3V(3),VIN = 5V,–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 10
VSENSE 电流检测阈值电压 160 mV
–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 100 190
VSC 短路电流限制检测电压 220 mV
–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 157 275
VSL 内部补偿斜坡电压 90 mV
VOVP 输出过压保护(相对于反馈电压)(4) VCOMP = 1.4V 85 mV
VCOMP = 1.4V,–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 26 135
VOVP(HYS) 输出过压保护迟滞 VCOMP = 1.4V 70 mV
VCOMP = 1.4V,–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 28 106
Gm 误差放大器跨导 VCOMP = 1.4V 450 µS
VCOMP = 1.4V,–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 216 690
AVOL 误差放大器电压增益 VCOMP = 1.4V,IEAO = 100µA(拉电流/灌电流) 60 V/V
VCOMP = 1.4V,IEAO = 100µA(拉电流/灌电流),–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 35 66
IEAO 误差放大器输出电流(拉电流/灌电流) 拉电流,VCOMP = 1.4V,VFB = 0V 640 µA
拉电流,VCOMP = 1.4V,VFB = 0V,–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 475 837
灌电流,VCOMP = 1.4V,VFB = 1.4V 65 µA
灌电流,VCOMP = 1.4V,VFB = 1.4V,–40°C ≤ TJ ≤ 125℃ 31 100
VEAO 误差放大器输出电压摆幅 上限:VFB = 0V,COMP 引脚悬空 2.70 V
上限:VFB = 0V,COMP 引脚悬空,–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 1.8 2.93
下限:VFB = 1.4V 0.60 V
下限:VFB = 1.4V,–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 0.32 0.90
tSS 内部软启动延迟 VFB = 1.2V,COMP 引脚悬空 8.7 15 21.3 ms
tr 驱动引脚上升时间 Cgs = 3000pf,VDR = 0V 至 3V 25 ns
tf 驱动引脚下降时间 Cgs = 3000pf、VDR = 3V 至 0V 25 ns
VSD 关断信号阈值(5)FA/SYNC/SD 引脚 输出 = 高电平(关断) 1.31 V
输出 = 高电平(关断),–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 1.40
输出 = 低电平(使能) 0.68 V
输出 = 低电平(使能),–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 0.40
ISD 关断引脚电流 FA/SYNC/SD 引脚 VSD = 5V −1 µA
VSD = 0V 20
TSD 热关断 165 °C
Tsh 热关断迟滞 10 °C
当输入电压小于 6V 时,驱动引脚电压 VDR 等于输入电压。当输入电压大于或等于 6V 时,VDR 等于 6V。
此测试中使用 40kΩ 电阻器将 FA/SYNC/SD 引脚拉至地。
此测试中使用 40kΩ 电阻器将 FA/SYNC/SD 引脚拉至 3V。
过压保护是根据反馈电压指定的。这是因为过压保护会跟踪反馈电压。通过将反馈电压 (VFB) 与过压保护规格相加可以计算得出过压阈值。
FA/SYNC/SD 引脚应通过电阻器拉至高电平,以关闭稳压器。FA/SYNC/SD 引脚上的电压必须高于“输出 = 高电平”的最大限值并保持超过 30µs,才能使稳压器保持关闭状态,并必须低于“输出 = 低电平”的最小限值,以使稳压器保持开启状态。