ZHCSTR8A June 2025 – December 2025 TPSI2260-Q1
PRODUCTION DATA
| VDE | CSA | UL | CQC | TUV |
|---|---|---|---|---|
| 计划根据 DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)进行认证 | 如果未计划,请联系德州仪器 (TI) 申请。 |
计划根据 UL 1577 组件认证计划进行认证 | 如果未计划,请联系德州仪器 (TI) 申请。 |
如果未计划,请联系德州仪器 (TI) 申请。 |
增强型绝缘;最大瞬态隔离电压 7070 VPK;最大重复峰值隔离电压 2120VPK; 最大浪涌隔离电压 10000VPK |
单一保护,5000VRMS | |||
| 已计划获得证书 | 已计划获得证书 |