ZHCSTR8A June 2025 – December 2025 TPSI2260-Q1
PRODUCTION DATA
TPSI2260-Q1 是一款隔离式固态继电器,专为高电压汽车和工业应用而设计。TPSI2260-Q1 与 TI 具有高可靠性的增强电容隔离技术和内部背对背 MOSFET 整合在一起,形成了一款完全集成式解决方案,无需次级侧电源。TPSI2260-Q1 可提高系统可靠性,因为 TI 的电容隔离技术不会受到机械继电器和光继电器元件中常见的机械损耗或光退化故障模式的影响。
该器件的初级侧仅由 5mA 的输入电流供电,并集成了一个失效防护 EN 引脚,可防止对 VDD 电源反向供电的任何可能性。在大多数应用中,器件的 VDD 引脚应连接到 4.5V 至 20V 的系统电源,并且器件的 EN 引脚应由逻辑高电平介于 2.1V 至 20V 之间的 GPIO 输出驱动。在其他应用中,VDD 和 EN 引脚可以直接全由系统电源或 GPIO 输出驱动。
次级侧包含背对背 MOSFET,从 S1 至 S2 的关断电压为 ±600V。TPSI2260-Q1 MOSFET 的雪崩稳健性和热敏感封装设计使其能够可靠地支持系统级电介质耐压测试 (HiPot),并且无需任何外部元件即可承受高达 1mA(TPSI2260T-Q1 为 3mA)的直流快速充电器浪涌电流。