ZHCSTN4D October 2023 – June 2025 TMCS1133
PRODUCTION DATA
除了精密模拟信号之外,TMCS1133 还提供快速数字过流响应。过流检测 (OCD) 电路提供一个开漏比较器输出,可用于触发警告或发起系统关断,以防止由短路、电机停转或其他意外系统状况引起的电流过大而造成的损坏。该快速数字响应可在双向和单向器件上配置为根据满量程模拟测量范围的一半至两倍以上内的任意信号进行置位。
使用这种快速数字输出 OC(而不是精密模拟输出 VOUT)来检测标称工作电流范围之外的过流事件,可实现更高的动态范围,并为标称工作电流范围优化更高的灵敏度。与使用模拟信号链检测快速过流事件相比,使用这种快速数字输出 OC 还支持降低来自低模拟信号带宽的总体信号噪声。