ZHCSST9A February 2025 – June 2025 LMR60430-Q1
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源(VIN 引脚) | ||||||
| VINUVLO(R) | VIN UVLO 上升阈值 | VIN 上升(启动所需) | 2.7 | 3.0 | 3.2 | V |
| VINUVLO(F) | VIN UVLO 下降阈值 | VIN 下降(运行后) | 2.65 | V | ||
| VINUVLO(H) | VIN UVLO 迟滞 | 0.6 | V | |||
| VINOVP(R) | VIN OVP 上升阈值 | 将器件切换到 PFM 运行所需的 VIN 上升 | 35 | 37 | 39 | V |
| VINOVP(F) | VIN OVP 下降阈值 | 将器件从 PFM 切换到 FPWM 运行所需的 VIN 下降 | 34 | 36 | 38 | V |
| VINOVP(H) | VIN OVP 迟滞 | 0.6 | 0.95 | 1.2 | V | |
| IQ(FIX-3.3V) | 总 VIN 静态电流,固定 3.3V 输出,无开关 | VIN = 13.5V,IOUT = 0A,VFB = 3.3V + 4%,TJ = 25℃,启用自动模式 | 3.8 | 5 | µA | |
| IQ(ADJ-3.3V) | 总 VIN 静态电流,可调 3.3V 输出,无开关 | VIN = 13.5V,IOUT = 0A,VFB = 1V + 4%,TJ = 25℃,启用自动模式 | 3.8 | 5 | µA | |
| IQ-SD | VIN 关断电源电流 | VEN = 0V,TJ = 25℃ | 0.65 | 1 | µA | |
| 使能(EN 引脚) | ||||||
| VEN-TH(R) | 使能电压上升阈值 | VEN 上升 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | V |
| VEN-TH(F) | 使能输入低阈值 | VEN 下降 | 0.9 | 1 | 1.1 | V |
| VEN-HYS | 启用电压迟滞 | 275 | mV | |||
| IEN-LKG | 使能输入漏电流 | VEN = VIN | 1 | 665 | nA | |
| 电压基准(FB 引脚) | ||||||
| VFB | 内部反馈基准电压 | FPWM 模式 | 0.99 | 1.0 | 1.01 | V |
| IFB-LKG | 反馈引脚输入漏电流 | VFB = 1V,可调节输出电压 | 0.09 | 50 | nA | |
| VOUT(1P8V) | 1.8V 固定输出电压 | FPWM 模式,FB 短接至 VOUT | 1.773 | 1.8 | 1.827 | V |
| VOUT(3.3V) | 3.3V 固定输出电压 | FPWM 模式,FB 引脚短接至 VOUT | 3.24 | 3.3 | 3.35 | V |
| VOUT(5V) | 5.0V 固定输出电压 | FPWM 模式,FB 短接至 VOUT | 4.9 | 5 | 5.075 | V |
| 启动 | ||||||
| tSS | 内部固定软启动时间 | 从设定点的第一个 SW 脉冲到 90% VREF 的时间 | 6 | ms | ||
| 电流限值和断续 | ||||||
| IHS-LIM | 高侧峰值电流限值 | 占空比接近 0% | 4.2 | 5.4 | 7.5 | A |
| ILS-LIM | 低侧谷值电流限值 | LS FET 上的谷值电流限制 | 3.4 | 4.4 | 5.5 | A |
| ILS-NEG-LIM | 低侧负电流限值 | LS FET 上的灌电流限值,FPWM 模式 | -2.2 | -1.6 | -1.0 | A |
| IL-ZC-LIM | 过零电流限值 | 自动模式 | 80 | mA | ||
| VHIC | FB 引脚上的过流断续阈值 | LS FET 导通时间 > 165ns,不是在软启动期间 | 0.14 | 0.2 | 0.25 | V |
| 电源正常(PG 引脚) | ||||||
| VPG-OVP(R) | PG 过压上升阈值 | FB 电压 %(可调节) | 105 | 107 | 109.7 | % |
| VPG-OVP(F) | PG 过压下降阈值 | FB 电压 %(可调节) | 104 | 106 | 108 | % |
| VPG-UVP(R) | PG 欠压上升阈值 | FB 电压 %(可调节) | 92 | 94 | 96.5 | % |
| VPG-UVP(F) | PG 欠压下降阈值 | FB 电压 %(可调节) | 91 | 93 | 95 | % |
| tPG-DEGLITCH | PG 下降沿的抗尖峰脉冲滤波器延迟 | 42 | 52 | 81 | µs | |
| tPG-DEASSERT | PG 置为无效时间 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ms | |
| VIN(PG-VALID) | 有效 PG 输出所需的最小 VIN | VOL(PG) < 0.4V,RPU = 10kΩ,VPU = 5V | 1.25 | V | ||
| RON(PG) | PG 导通电阻 | IPG = 1mA | 165 | 420 | Ω | |
| 开关频率(RT 引脚) | ||||||
| fSW1(FPWM) | 开关频率,FPWM 运行 | RRT = 16.7kΩ,1% | 1800 | 2000 | 2200 | kHz |
| fSW2(FPWM) | 开关频率,FPWM 运行 | RRT = 34.4kΩ,1% | 900 | 1000 | 1100 | kHz |
| 同步(MODE/SYNC 引脚) | ||||||
| VIH_FPWM | 进入 FPWM 的 MODE/SYNC 引脚电压 | 0.5 | 0.85 | V | ||
| VIL_FPWM | 退出 FPWM 的 MODE/SYNC 引脚电压 | 0.35 | 0.7 | V | ||
| VIH_CLK | 外部时钟输入高电平阈值 | 1.3 | V | |||
| VIL_CLK | 外部时钟输入低电平阈值 | 0.35 | V | |||
| tCLKIN(TON) | 外部同步信号的最小正脉冲宽度 | 150 | ns | |||
| tCLKIN(TOFF) | 外部同步信号的最小负脉冲宽度 | 150 | ns | |||
| 功率级 | ||||||
| RDS-ON-HS | 高侧 FET 导通电阻 | ISW = 500mA,VBOOT-SW = 3.8V | 65 | 130 | mΩ | |
| RDS-ON-LS | 低侧 FET 导通电阻 | 40 | 85 | mΩ | ||
| tON-MIN(1) | 最短导通时间 |
30 | ns | |||
| tOFF-MIN(1) | 最短关断时间 | 89 | ns | |||
| 热关断 | ||||||
| TSD | 热关断(1) | 关断阈值 | 155 | 165 | 176 | ºC |
| 恢复阈值 | 156 | ºC | ||||