ZHCSST9A February 2025 – June 2025 LMR60430-Q1
PRODMIX
最短导通时间是指高侧 MOSFET 可以导通的最小时间量。即使输入/输出电压比要求导通时间小于给定频率设置的最短导通时间,即 tON-MIN,LMR60430-Q1 也可调节输出电压。LMR60430-Q1 通过折返开关频率来支持相同的输入/输出电压比,同时保持 tON-MIN 的导通时间,从而实现这一点。LMR60430-Q1 可支持的最短导通时间为 30ns(典型值)。方程式 7 可用于估算给定运行条件下的导通时间。
其中: