ZHCSS51H June 1998 – July 2024 SN74AHCT174
PRODMIX
这些正边沿触发式 D 类触发器具有直接清零 (CLR) 输入。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SN74AHCT174 | D(SOIC,16) | 9.9mm × 6mm | 9.00mm × 3.90mm |
| DB(SSOP,16) | 6.2mm × 7.8mm | 6.2mm × 5.3mm | |
| N(PDIP,16) | 19.3mm × 9.4mm | 19.3mm × 6.35mm | |
| NS(SOP,16) | 10.2mm × 7.8mm | 10.2mm × 5.3mm | |
| PW(TSSOP,16) | 5mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm |
逻辑图(正逻辑)