ZHCSRZ1B April   2023  – December 2025 ESD441

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级 - JEDEC 规格
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC 规格
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热性能信息
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 文档支持
      1. 7.1.1 相关文档
    2. 7.2 接收文档更新通知
    3. 7.3 支持资源
    4. 7.4 商标
    5. 7.5 静电放电警告
    6. 7.6 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

电气特性

在 TA = 25°C 条件下(除非另有说明)(1)
参数 封装 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VRWM 反向关断电压 DPL 和 DPY 封装 IIO < 100nA,在工作温度范围内 -5.5 5.5 V
ILEAK 反向漏电流 VIO = 5.5V,IO 至 GND 或 GND 至 IO 1 50 nA
VBR 击穿电压 IIO = 1mA,IO 至 GND 6 7 8 V
VCLAMP 使用 TLP 时的钳位电压 DPL 封装 IPP = 1A,TLP,IO 至 GND 6.3 V
IPP = 5A,TLP,IO 至 GND 6.5
IPP = 16A,TLP,IO 至 GND 7.6
IPP = 16A,TLP,GND 至 IO 3.8
浪涌冲击的钳位电压 (3) IPP = 6A,tp = 8/20µs,IO 至 GND 7.6
RDYN 动态电阻 (2) DPL 封装 IO 至 GND 0.1 Ω
GND 至 IO 0.16
VCLAMP 使用 TLP 时的钳位电压 DPY 封装 IPP = 1A,TLP,IO 至 GND 7.1 V
IPP = 5A,TLP,IO 至 GND 7.3
IPP = 16A,TLP,IO 至 GND 8.2
IPP = 16A,TLP,GND 至 IO 3.8
浪涌冲击的钳位电压 (3) IPP = 6A,tp = 8/20µs,IO 至 GND 8.6
RDYN 动态电阻 (2) DPY 封装 IO 至 GND 0.16 Ω
GND 至 IO 0.16
CL 线路电容 DPL 和 DPY 封装 VIO = 0V;ƒ = 1MHz,Vpp = 30mV,IO 至 GND 或 IO 至 GND 1 pF
典型参数在 25℃ 时测得
在 I = 10A 和 I = 20A 之间使用 TLP 特性的最小二乘拟合来提取 RDYN
符合 IEC 61000-4-5 标准的非重复电流脉冲 8μs 至 20μs 指数衰减波形