ZHCSRE8A
December 2022 – October 2024
BQ79731-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件和文档支持
4.1
器件支持
4.1.1
第三方产品免责声明
4.2
文档支持
4.2.1
相关文档
4.3
接收文档更新通知
4.4
支持资源
4.5
商标
4.6
静电放电警告
4.7
术语表
5
修订历史记录
6
机械、封装和可订购信息
6.1
封装选项附录
6.2
卷带包装信息
6.3
机械数据
1
特性
符合 AEC-Q100 标准,–40°C 至 +125°C
功能安全合规型
可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
系统可满足 ASIL D 级要求
硬件可满足 ASIL D 要求
17 个单端电压通道
高压电池包、链路、电荷测量精度更新至 0.2%
电池包和电池 VI 同步至 64μS
2 个独立的电流检测 ADC (BQ79731-Q1)
±0.15% 增益误差漂移
输入范围 = ±275mV
2 个过流检测比较器 (BQ79731-Q1)
±1% 精度
可选择的双向阈值
可编程 OC
集成库仑计数 (BQ79731-Q1)
15 个具有 IO、I2C、SPI、ADC 和温度检测功能的 GPIO 输入
专用 MOSFET 开关驱动引脚
智能 SPI 控制器 HUB
支持多个 SPI 外围器件
用于触发接触器驱动器和热熔丝驱动器的 HW 引脚
与 BQ7971x-Q1 电池监测器兼容的可堆叠和寄存器映射